구성 요소 참조

전해조 양산용 유연한 케이블 처리 방식

그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 에너지 / 태양광

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
Task & Solution

“FertiRob” 연구 프로젝트에서는 전기분해기의 제어반 배선을 위한 자동화 솔루션이 개발되었습니다. GEP2000 소형 부품 그리퍼를 장착한 두 대의 로봇이 유연성이 높은 케이블을 집어 들고, 안내하며, 단자에 삽입하는 작업을 수행합니다. 힘 제어, 정밀한 위치 결정 및 IO-Link를 통한 간편한 통합을 통해, 기존에는 수작업으로 진행되던 까다로운 공정이 안정적으로 자동화되었습니다. 이 응용 기술은 전해조의 보다 효율적이고 확장 가능한 양산 생산을 지원합니다.

출처: 보훔 루르 대학교 생산 시스템 학과


문의하십시오

개인 데이터
메시지